Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: Форма A, вороненая.
Форма B, без покрытия и закаленная.
Указание:Сухари направляющих пазов используются для быстрого и точного позиционирования элементов механизмов.
Больше не требуется затратное выравнивание элементов.
Исполнение B можно установить на 90° для другого установочного размера. Сухарь направляющего паза можно использовать для пазов двух вариантов ширины.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0954 Сухари направляющих пазов 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Сухари направляющих пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBN=ширина пазаB

HH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0954.08X8Aпростой888-20- по запросу
K0954.12X20Aпростой201214630- по запросу
K0954.12X22Aпростой221214630- по запросу
K0954.12X30Aпростой301214630- по запросу
K0954.14X20Aпростой201414630- по запросу
K0954.14X22Aпростой221414630- по запросу
K0954.14X30Aпростой301414630- по запросу
K0954.16X20Aпростой201614630- по запросу
K0954.16X22Aпростой221614630- по запросу
K0954.16X30Aпростой301614630- по запросу
K0954.18X20Aпростой201814630- по запросу
K0954.18X22Aпростой221814630- по запросу
K0954.18X30Aпростой301814630- по запросу
K0954.22X20Aпростой202214630- по запросу
K0954.22X22Aпростой222214630- по запросу
K0954.22X30Aпростой302214630- по запросу
K0954.1814X18Bс обеих сторон1814104,91818 по запросу
K0954.1814X20Bс обеих сторон2014104,92018 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33