Группы товаров

Security meets design

назад
  • Security meets design

Безопасность вкупе с дизайном —
новые защелки с утопленной ручкой

Что такое «плоский, черный и эргономичный»? Это защелка, которая гармонично вписывается в любую дверь, откидную крышку или крышку капота и при этом удобна в использовании. Мы расширили ассортимент наших защелок двумя новыми сериями, которые обладают именно этими свойствами для установки заподлицо. Для дополнительной безопасности доступен запираемый вариант исполнения.

  • Практичность и безопасность: наши новые защелки из пластика (АБС) просты в установке и благодаря своей функциональности подходят для всех случаев применения, когда двери, крышки или капоты должны быть закрыты быстро и безопасно.

  • Привлекательный внешний вид и компактность: установка защелок заподлицо и их плоская форма с утопленной ручкой обеспечивают гармоничный внешний вид и компактную интеграцию.

  • Разнообразие применения: наши практичные запирающие элементы используются, в частности, в автомобильной промышленности, медицинской технике, машиностроении, автодомах и автоприцепах, а также в мебельной промышленности.

  • Большой выбор: защелки серии K2010 доступны в шести различных размерах для толщины дверного полотна от 1,2 до 2,2 мм. Серия K2011 включает два типоразмера для дверных полотен толщиной от 0,9 до 1,2 мм и от 1,3 до 1,6 мм соответственно. Запираемый вариант обеспечивает дополнительную безопасность.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33