Группы товаров

Новый стопорный штифт в исполнении Hygienic DESIGN

назад
  • Новый стопорный штифт в исполнении Hygienic DESIGN

Стопорный штифт для применения в гигиенически требовательных отраслях

Стопорный штифт, разработанный компанией HEINRICH KIPP WERK, отвечает повышенным гигиеническим требованиям. Его конструкция в соответствии с директивами Hygienic DESIGN предотвращает адгезию частиц загрязнений и упрощает процессы очистки. Благодаря этому стопорный штифт идеально подходит для применения в конструкции машин и установок, используемых в отраслях пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицинской технике.

Главные особенности:

  • Стопорный штифт в исполнении Hygienic DESIGN изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 1.4404, все материалы соответствует требованиям FDA.
  • Изделие снабжено коническим буртиком, что обеспечивает гигиенически надежное уплотнение в месте резьбового соединения с уплотнительными плоскими шайбами.
  • Поверхность конструктивного элемента с чистотой поверхности Ra < 0,8 мкм предотвращает адгезию частиц загрязнений.
  • Стопорный штифт обладает стойкостью к полярным и неполярным средам, а также ароматическим веществам; он подходит также для процессов мойки и стерилизации CIP-/SIP.

KIPP предлагает исполнения с фиксирующим пазом и без, а также с закаленным или незакаленным стопорным стержнем. Стопорный штифт доступен с диаметром стержня 6 и 8 мм и ввертной резьбой размером M10 и M12 с крупным и мелким шагом. Уплотнение на стержень предлагается опционально из 75 EPDM 295 (черного цвета) или 75 Fluoroprene® XP 41 (синего цвета). В комплект поставки входит соответствующая уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® K1491 из таких же базовых материалов, которую можно заказать по необходимости как принадлежность.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33