Группы товаров
EMO
Ганновер
18.09. - 23.09.2023

Зал 3, стенд E63
С 18 по 23 сентября 2017 года компания HEINRICH KIPP WERK принимает участие в выставке EMO в Ганновере. На международной выставке металлообрабатывающего оборудования более 2000 участников представят новейшие продукты и материалы из сферы металлообрабатывающих технологий, станочного оборудования, прецизионных инструментов, элементов автоматизации и клиентоориентированных систем.

Информация: EMO

KIPP Café Lounge
Мы приглашаем вас поговорить о современных технологиях фиксации
в KIPP Café Lounge.
Совместимость системы зажима в нулевой точке
с 5-осевой модульной системой.
Комбинируйте системы зажима KIPP для комплексной обработки.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33