Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
K0227

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.

Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.
Poignées forme B : livrées avec vis CHC et rondelles.
Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0227 Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision 156 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200081Arectifié20026M8x35602261000 Sur demande
K0227.300081Arectifié30026M8x35603261000 Sur demande
K0227.400081Arectifié40026M8x35604261000 Sur demande
K0227.200082Aplastique noir strié20026M8x35602261000 Sur demande
K0227.300082Aplastique noir strié30026M8x35603261000 Sur demande
K0227.400082Aplastique noir strié40026M8x35604261000 Sur demande

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200083Brectifié20026M8x20602261000 Sur demande
K0227.300083Brectifié30026M8x20603261000 Sur demande
K0227.400083Brectifié40026M8x20604261000 Sur demande
K0227.200084Bplastique noir strié20026M8x20602261000 Sur demande
K0227.300084Bplastique noir strié30026M8x20603261000 Sur demande
K0227.400084Bplastique noir strié40026M8x20604261000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33