Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox - inch
K0364 inch

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composants en inox.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Résistantes à la corrosion. Possibilité de fixer une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0364 inch Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox - inch 194 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de
cisaillement double
section max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0364.23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 Sur demande
K0364.23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 Sur demande
K0364.23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 Sur demande
K0364.23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 Sur demande
K0364.23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 Sur demande
K0364.23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 Sur demande
K0364.23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 Sur demande
K0364.23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 Sur demande
K0364.23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 Sur demande
K0364.23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 Sur demande
K0364.23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 Sur demande
K0364.23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 Sur demande
K0364.23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 Sur demande
K0364.23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 Sur demande
K0364.23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 Sur demande
K0364.23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 Sur demande
K0364.31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 Sur demande
K0364.31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 Sur demande
K0364.31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 Sur demande
K0364.31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 Sur demande
K0364.31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 Sur demande
K0364.31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 Sur demande
K0364.31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 Sur demande
K0364.31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 Sur demande
K0364.31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 Sur demande
K0364.31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 Sur demande
K0364.31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 Sur demande
K0364.31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 Sur demande
K0364.31CPL16331/215191,01034,635,41/296 Sur demande
K0364.31CPL20331/215191,251034,641,751/296 Sur demande
K0364.31CPL24331/215191,51034,648,11/296 Sur demande
K0364.31CPL28331/215191,751034,654,451/296 Sur demande
K0364.31CPL32331/215192,01034,660,81/296 Sur demande
K0364.31CPL36331/215192,51034,673,51/296 Sur demande
K0364.31CPL40331/215193,01034,686,21/296 Sur demande
K0364.31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 Sur demande
K0364.31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 Sur demande
K0364.31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 Sur demande
K0364.31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 Sur demande
K0364.31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 Sur demande
K0364.31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 Sur demande
K0364.31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33