Groupes de marchandise

Configurateur en ligne pour goupille d'arrêt

retour

Guide de sélection

Goupille d'arrêt

Constituez votre propre sélection pas à pas grâce au configurateur. Chaque étape de votre configuration est illustrée par une image claire. Vous pouvez commander le résultat exactement tel que vous l'avez configuré.
Aperçu des articles (liste de résultats en fonction de la sélection)
<< | < | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | > | >>
Référence Désignation
de l'article
Prix  
K0363.4716070 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=70, L1=13, L5=83, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3805030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=20, L1=9, L5=29, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3808045 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=45, L1=8, L5=53, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4716030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=30, L1=13, L5=43, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13808050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=8, L=50, L1=7,8, L5=57,8, Sur demande
K0363.4712080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712070 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3808050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3805015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13805025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=5, L=25, L1=5,9, L5=30,9, Sur demande
K0363.3808020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=20, L1=8, L5=28, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4716040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=40, L1=13, L5=53, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13805015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=5, L=15, L1=5,9, L5=20,9, Sur demande
K0363.3805020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=5, L=20, L1=6, L5=26, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13805020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=5, L=20, L1=5,9, L5=25,9, Sur demande
K0363.3808030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=25, L1=7, L5=32, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3805010 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=5, L=10, L1=6, L5=16, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13805030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=5, L=30, L1=5,9, L5=35,9, Sur demande
K0363.4716035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=35, L1=13, L5=48, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4716045 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=45, L1=13, L5=58, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3805025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=5, L=25, L1=6, L5=31, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4716060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=60, L1=13, L5=73, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3808035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=35, L1=8, L5=43, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712045 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=45, L1=10, L5=55, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4712050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=30, L1=9, L5=39, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710045 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=45, L1=9, L5=54, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13806030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=6, L=30, L1=6,8, L5=36,8, Sur demande
K0363.3808040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=40, L1=8, L5=48, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13808040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=8, L=40, L1=7,8, L5=47,8, Sur demande
K0363.3806010 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13806050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=6, L=50, L1=6,8, L5=56,8, Sur demande
K0363.3806015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13806040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=6, L=40, L1=6,8, L5=46,8, Sur demande
K0363.3808025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=8, L=25, L1=8, L5=33, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, ACIER INOX. Sur demande
K0363.13808030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:B ÉPAULEMENT EN PLASTIQUE, D1=8, L=30, L1=7,8, L5=37,8, Sur demande
K0363.4716080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=80, L1=13, L5=93, ACIER INOX. Sur demande
K0363.3806045 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=6, L=45, L1=7, L5=52, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4710040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, ACIER INOX. Sur demande
K0363.4716050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC BOUTON DE MANOEUVRE, FORME:A ÉPAULEMENT EN MÉTAL, D1=16, L=50, L1=13, L5=63, ACIER INOX. Sur demande
K0642.14408015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=8, L=15, L1=8, L5=23, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.16816050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=16, L=50, L1=14, L5=64, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=15, L1=9, L5=24, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14408030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=80, L1=9, L5=89, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.16816025 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=16, L=25, L1=14, L5=39, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.16816070 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=16, L=70, L1=14, L5=84, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110100 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=100, L1=9, L5=109, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14408050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=60, L1=6, L5=66, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.16816030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=16, L=30, L1=14, L5=44, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=50, L1=6, L5=56, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14408060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=8, L=60, L1=8, L5=68, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406020 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.16816040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=16, L=40, L1=14, L5=54, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=60, L1=7, L5=67, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712090 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=90, L1=10, L5=100, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110070 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=70, L1=9, L5=79, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712100 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=100, L1=10, L5=110, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406015 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110090 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=90, L1=9, L5=99, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14408080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=8, L=80, L1=8, L5=88, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406080 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=80, L1=7, L5=87, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15712070 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405040 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=40, L1=6, L5=46, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406010 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406050 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14405035 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=5, L=35, L1=6, L5=41, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.15110060 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=10, L=60, L1=9, L5=69, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
K0642.14406030 GOUPILLE D'ARRÊT AVEC POIGNÉE EN L, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, ACIER INOX., COMP:ALUMINIUM Sur demande
<< | < | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | > | >>
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33