Groupes de marchandise

Douilles de positionnement avec capteur d'état

retour

Les douilles de positionnement avec capteur d'état KIPP
Toutes les positions sous contrôle

Vous souhaitez rendre vos processus encore plus transparents et plus sûrs ? Nos douilles de positionnement et de logement avec capteur d'état vous permettent de contrôler de manière centralisée la position des doigts d'inexage et des goupilles d'arrêt dans votre processus de production. Vous pouvez opter pour une solution complète prémontée avec capteur intégré ou pour une douille spécialement adaptée que vous pourrez équiper vous-même avec des capteurs à induction disponibles dans le commerce.

Aperçu des faits marquants :

• Polyvalence : La gamme comprend des douilles de positionnement en acier ou en inox, des douilles de logement en inox ainsi que des douilles de logement en inox pour goupilles d'arrêt à tête rotative.

• Adaptabilité : Les douilles de positionnement et de logement sont par défaut équipées d'un capteur à induction qui peut être réglé de manière variable à l'aide d'un écrou de bridage.

• Fiabilité : Les capteurs disposent d'un câble PVC à trois fils de deux mètres de long qui transmet les signaux traités par le capteur à la commande de la machine.

• Flexibilité : Le modèle à équiper soi-même dispose d'un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur à induction usuel d'un diamètre de 3 mm.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33