Группы товаров

Максимальная гибкость за счет минимальных значений подготовительно-заключительного времени


Система зажима с нулевой точкой KIPP UNILOCK дает возможность произвести быстрый и точный зажим и привязку приспособлений и заготовок на всех металлорежущих обрабатывающих центрах. Эта система позволяет произвести мгновенную смену за несколько секунд любого поддона, тисков, приспособлений или заготовок с определенной нулевой точкой и точностью повторяемости менее 0,005 мм.


Модульные зажимные системы для 5-осевой обработки KIPP UNILOCK типоразмера 50, 80, 138 были разработаны специально для 5-сторонней обработки без риска интерференций. Благодаря модульной конструкции и разнообразию вариантов можно индивидуально компоновать и заново комбинировать системы для любого случая применения. Эти системы для прямого зажима заготовки могут оптимально адаптироваться под обрабатываемую заготовку благодаря большому выбору зажимных болтов.


Обзор
основных фактов

  • Зажимной болт UNILOCK гарантирует 100-процентное совмещение нулевой точки и модульной зажимной системы для 5-осевой обработки

  • Мгновенная смена заготовки за несколько секунд

  • Сверхгибкие возможности для зажима и комбинаций

  • Модульная конструкция максимальной гибкости
  • 5-сторонняя обработка без риска интерференций с модульной зажимной системой для 5-осевой обработки


  • Максимально высокая оптимизация подготовительно-заключительного времени

  • Очень высокая точность повторяемости

  • Высокое усилие зажима модулей


Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33