Группы товаров
Шарниры без зажимной рукоятки
K1051_OK

Шарниры без зажимной рукоятки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир из цинковой отливки (под давлением).
Фиксаторы из цинковой отливки (под давлением).
Распорные кольца из нержавющей стали.
Резьбовые втулки и болты с потайной головкой из стали.
Исполнение: Шарнир, под цвет алюминия, лакированный.
Фиксаторы оцинкованы.
Распорные кольца, Без покрытия.
Резьбовые втулки и болты с потайной головкой оцинкованы.
Указание:Шарниры для соединения двух профилей под любым углом.
Диапазон регулировки составляет от 0° до 180°. Можно использовать как свободный шарнир.

При использовании распорных колец шарнир может перемещаться. После демонтажа распорных колец шарнир используется как неподвижный угловой элемент. Шарниры предназначены, в основном, для регулируемых креплений, поворотных стрел или для подобных случаев использования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1051_OK Шарниры без зажимной рукоятки 253 kB

Чертежи

Шарниры без зажимной рукоятки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипBN=ширина пазаФорма

AA1BD

HLTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1051.063030I6A22,5-306,445307 0,00 €
K1051.084040I8A30-408,460409 0,00 €
K1051.084080I8B5040408,4100809 0,00 €
K1051.083030B8A22,5-308,345307 0,00 €
K1051.104545B10A30-458,560458 0,00 €
K1051.104590B10B5045458,5100909 0,00 €

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33