HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем
K0710

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Муфта и фланец из стали.
Гайка (DIN 439), сорт 8.8.
Исполнение: Муфтовая часть и фланец, улучшенная и фосфатированная сталь.
Гайка вороненая.
Указание:

Компактные быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения, для различных вариантов применения, например, в качестве соединительной детали между поршневым штоком и линейно перемещающимся блоком. Состоящая из двух частей простая и прочная муфта устанавливается и демонтируется через T-образный паз, дополнительная ручная регулировка не требуется.
Быстросъемная муфта может соединяться со всеми стандартными пневмо- и гидроцилиндрами с помощью соединительной резьбы.

Муфта не передает крутящий момент.

Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0710 Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем 234 kB

Чертежи

Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

DD1D2D3AA1LL1
мин.
L2L3TSWКомпенсация радиального
смещения
X макс.
Макс. допустимые
растягивающая нагрузка и
усилие сжатия, кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0710.06внутренняя резьбаM6425,51014730,511-115,4100,62,5 0,00 €
K0710.08внутренняя резьбаM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 0,00 €
K0710.10внутренняя резьбаM10506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 €
K0710.101внутренняя резьбаM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 €
K0710.12внутренняя резьбаM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 €
K0710.121внутренняя резьбаM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 €
K0710.16внутренняя резьбаM166591522,512,56422-238,524118 0,00 €
K0710.161внутренняя резьбаM16x1,56591522,512,56422-238,524118 0,00 €
K0710.20внутренняя резьбаM2080111828177425-261030130 0,00 €
K0710.201внутренняя резьбаM20x1,580111828177425-261030130 0,00 €
K0710.0614Наружная резьбаM6425,51014730,51114115,4100,62,5 0,00 €
K0710.0817Наружная резьбаM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 0,00 €
K0710.1020Наружная резьбаM10506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 €
K0710.10201Наружная резьбаM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 €
K0710.1225Наружная резьбаM12556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 €
K0710.12251Наружная резьбаM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 €
K0710.1630Наружная резьбаM166591522,512,5642530238,524118 0,00 €
K0710.16301Наружная резьбаM16x1,56591522,512,5642530238,524118 0,00 €
K0710.2035Наружная резьбаM208011182817742935261030130 0,00 €
K0710.20351Наружная резьбаM20x1,58011182817742935261030130 0,00 €