Группы товаров
Нажимные болты, из стали, с упором, с пружинным стопорным кольцом
K0688

Нажимные болты, из стали, с упором, с пружинным стопорным кольцом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Винт и упор, автоматная сталь.Исполнение: Винт черный
Упор вороненый.
Цапфа винта и упор закаленные.
Указание на чертеже:
1) Пружинное стопорное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0688 Нажимные болты, из стали, с упором, с пружинным стопорным кольцом 120 kB

Чертежи

Нажимные болты, из стали, с упором, с пружинным стопорным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

LHDD1SF
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0688.06X32327M6122,51 0,00 €
K0688.06X37377M6122,51 0,00 €
K0688.06X42427M6122,51 0,00 €
K0688.06X52527M6122,51 0,00 €
K0688.08X38389M81642,3 0,00 €
K0688.08X43439M81642,3 0,00 €
K0688.08X48489M81642,3 0,00 €
K0688.08X53539M81642,3 0,00 €
K0688.08X63639M81642,3 0,00 €
K0688.10X5353,511M102053,5 0,00 €
K0688.10X5858,511M102053,5 0,00 €
K0688.10X6363,511M102053,5 0,00 €
K0688.10X6868,511M102053,5 0,00 €
K0688.10X8383,511M102053,5 0,00 €
K0688.12X6364,513M122564,6 0,00 €
K0688.12X6869,513M122564,6 0,00 €
K0688.12X7374,513M122564,6 0,00 €
K0688.12X8384,513M122564,6 0,00 €
K0688.12X103104,513M122564,6 0,00 €
K0688.16X6870,315M163276 0,00 €
K0688.16X7375,315M163276 0,00 €
K0688.16X8385,315M163276 0,00 €
K0688.16X103105,315M163276 0,00 €
K0688.16X128130,315M163276 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33