Группы товаров
Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K0123

Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимной рычаг с удлиненным буртиком заменяет винты, например, в трубных соединителях, что позволяет выполнять зажим и ослабление резьбового соединения без инструментов.
Эргономичный дизайн придает зажимному рычагу из цинкового сплава современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.
Материал:Рукоятка из цинкового сплава по DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Рукоятка и стальные части без покрытия.Указание:Рекомендации по выбору соответствующего зажимного рычага приводятся в таблицах размеров трубных соединителей. Преимущества:Зажим и ослабление трубных соединителей без инструментовПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.
Принадлежности:для трубных соединителейУказание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0123 Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 642 kB

Чертежи

Зажимные рычаги из цинкового сплава, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаРазмерAA1BDD1D2H1H2H3H4LXВид резьбыЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6наружная резьба16 0,00 €
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6наружная резьба16 0,00 €
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8наружная резьба20 0,00 €
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10наружная резьба22 0,00 €
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10наружная резьба22 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33