Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой стороны |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет основы | A | B | C | D | H | H1 | L | S | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1641.1100051 | A | со сквозным отверстием | черный | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1120061 | A | со сквозным отверстием | черный | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1140081 | A | со сквозным отверстием | черный | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1160081 | A | со сквозным отверстием | черный | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1180101 | A | со сквозным отверстием | черный | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1100053 | A | со сквозным отверстием | серебристый | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1120063 | A | со сквозным отверстием | серебристый | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1140083 | A | со сквозным отверстием | серебристый | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1160083 | A | со сквозным отверстием | серебристый | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.1180103 | A | со сквозным отверстием | серебристый | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 |  | | 0,00 € | |
|
Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, монтаж с обратной стороны |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет основы | A | B | C | D | H | L | S | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1641.2100051 | B | с внутренней резьбой | черный | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2120061 | B | с внутренней резьбой | черный | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2140081 | B | с внутренней резьбой | черный | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2160081 | B | с внутренней резьбой | черный | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2180101 | B | с внутренней резьбой | черный | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2100053 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2120063 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2140083 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2160083 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 0,00 € | | K1641.2180103 | B | с внутренней резьбой | серебристый | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 0,00 € | |
|