HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением
K0681

Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: красный, серый или красный.Указание:Подходящие болты ISO 4762.

Δ этом месте укажите цвет ручки-барашка. Для ручки-барашка черного цвета цветовой код не требуется.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0681 Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением 175 kB

Чертежи

Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Цвет
основы
AD1Hдля болтов
с
шестигранным углублением
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0681.050черный26127M5 0,00 €
K0681.0505серый26127M5 0,00 €
K0681.0506красный26127M5 0,00 €
K0681.060черный3013,58M6 0,00 €
K0681.0605серый3013,58M6 0,00 €
K0681.0606красный3013,58M6 0,00 €
K0681.080черный381710M8 0,00 €
K0681.0805серый381710M8 0,00 €
K0681.0806красный381710M8 0,00 €
K0681.100черный452012,5M10 0,00 €
K0681.1005серый452012,5M10 0,00 €
K0681.1006красный452012,5M10 0,00 €