HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Рукоятки звездообразные DIN 6336
K0152

Рукоятки звездообразные DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная с синим хроматированием.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Для конструкции K0152.22004 втулка из латуни.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0152 Рукоятки звездообразные DIN 6336 133 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.22004KM42010137-6,5 0,00 €
K0152.22505KM52512168-9,5 0,00 €
K0152.23206KM632142010-12 0,00 €
K0152.24008KM840182513-14 0,00 €
K0152.25010KM1050223217-18 0,00 €
K0152.26312KM1263264021-22 0,00 €
K0152.28016KM1680355025-30 0,00 €
K0152.42505X15LM5251216815- 0,00 €
K0152.42505X20LM5251216820- 0,00 €
K0152.42505X25LM5251216825- 0,00 €
K0152.43206X15LM63214201015- 0,00 €
K0152.43206X20LM63214201020- 0,00 €
K0152.43206X25LM63214201025- 0,00 €
K0152.43206X30LM63214201030- 0,00 €
K0152.44008X20LM84018251320- 0,00 €
K0152.44008X25LM84018251325- 0,00 €
K0152.44008X30LM84018251330- 0,00 €
K0152.44008X35LM84018251335- 0,00 €
K0152.44008X40LM84018251340- 0,00 €
K0152.45010X25LM105022321725- 0,00 €
K0152.45010X30LM105022321730- 0,00 €
K0152.45010X35LM105022321735- 0,00 €
K0152.45010X40LM105022321740- 0,00 €
K0152.45010X50LM105022321750- 0,00 €
K0152.46312X30LM126326402130- 0,00 €
K0152.46312X35LM126326402135- 0,00 €
K0152.46312X40LM126326402140- 0,00 €
K0152.46312X50LM126326402150- 0,00 €
K0152.46312X60LM126326402160- 0,00 €
K0152.48016X30LM168035502530- 0,00 €
K0152.48016X40LM168035502540- 0,00 €
K0152.48016X50LM168035502550- 0,00 €
K0152.48016X60LM168035502560- 0,00 €