HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.
рукоятка из термопласта PPA (стойкого к воздействию высоких температур), усиленного стекловолокном.

Исполнение: Исполнение из стали:
втулка с резьбой, вороненая.
Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, Без покрытия.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Ручка цвет черный или красный RAL3020.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.
Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Простое и быстрое управление.
Предназначено для применения при высоких температурах.
С встроенной фиксирующей функцией.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов K1290.
Держатели K0638.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1584_A Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом 264 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаAA1BB1D

D1Ход
S
LL1L2L3SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1584.8105СтальчерныйA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 0,00 €
K1584.8206СтальчерныйA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 0,00 €
K1584.8308СтальчерныйA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 0,00 €
K1584.8410СтальчерныйA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 0,00 €
K1584.8105154Стальярко-красный RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 0,00 €
K1584.8206154Стальярко-красный RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 0,00 €
K1584.8308154Стальярко-красный RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 0,00 €
K1584.8410154Стальярко-красный RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 0,00 €
K1584.18105нержавеющая стальчерныйA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 0,00 €
K1584.18206нержавеющая стальчерныйA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 0,00 €
K1584.18308нержавеющая стальчерныйA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 0,00 €
K1584.18410нержавеющая стальчерныйA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 0,00 €
K1584.18105154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 0,00 €
K1584.18206154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 0,00 €
K1584.18308154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 0,00 €
K1584.18410154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 0,00 €