![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K1584Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
Вызвать/фильтровать все товары |
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика. Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием. Материал:Исполнение: Стальная конструкция: резьбовая втулка вороненая. Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый. Исполнение из нержавеющей стали: резьбовая втулка без покрытия. Стопорный штифт шлифованный, без покрытия. Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C. Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.Преимущества:Простое и быстрое управление. Предназначено для применения при высоких температурах. С встроенной фиксирующей функцией.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665. Позиционирующие втулки для стопорных штифтов K1290. Держатели K0638.Указание на чертеже: Форма A: без контргайки Форма B: с контргайкой ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
| ||||
|
Другие товары этой категории |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-69 | > | >> |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-69 | > | >> |