![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K0338Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
назад к обзору группы |
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал: Стальная конструкция: резьбовая втулка вороненая. Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый. Исполнение из нержавеющей стали A1: резьбовая втулка без покрытия. Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия. Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия. Исполнение из нержавеющей стали A4: резьбовая втулка без покрытия. Стопорный штифт шлифованный и химически никелированный. Стопорный штифт шлифованный, без покрытия. Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4. По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665. Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.Указание на чертеже: Форма A: без паза, без стопорной гайки Форма B: без паза, со стопорной гайкой Форма C: с пазом, без стопорной гайки Форма D: с пазом, со стопорной гайкой СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Выбор / фильтр товаров |
Другие товары этой категории |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-66 | > | >> |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-66 | > | >> |