![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K0347Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
назад к обзору группы |
ОписаниеМатериал: Исполнение из стали: Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый: Исполнение из нержавеющей стали: Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый. Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где необходимо воспрепятствовать изменению положения фиксации из-за воздействия поперечных сил. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода упорного штифта из зацепления. Если вывод из зацепления производится на длительный срок и при этом нужно избежать возврата штифта в исходное положение, следует использовать форму M. На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена. Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже: Форма L: без паза Форма M: с пазом Форма N: с резьбовой цапфой СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Выбор / фильтр товаров |
Другие товары этой категории |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-66 | > | >> |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-66 | > | >> |