HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
K0344

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма G: без контргайки
Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртывающимся диском
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0344 Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой 281 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0344.1105GСтальЗакаленный5M10x1214724185-1,3512K0344.91  0,00 €
K0344.1206GСтальЗакаленный6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  0,00 €
K0344.1308GСтальЗакаленный8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  0,00 €
K0344.1410GСтальЗакаленный10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  0,00 €
K0344.01105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214724185-1,3512K0344.91  0,00 €
K0344.01206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  0,00 €
K0344.01308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  0,00 €
K0344.01410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  0,00 €
K0344.11105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214724185-1,3512K0344.91  0,00 €
K0344.11206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  0,00 €
K0344.11308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  0,00 €
K0344.11410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  0,00 €
K0344.2105HСтальЗакаленный5M10x1214724185171,3512K0344.91  0,00 €
K0344.2206HСтальЗакаленный6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  0,00 €
K0344.2308HСтальЗакаленный8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  0,00 €
K0344.2410HСтальЗакаленный10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  0,00 €
K0344.02105Hнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214724185171,3512K0344.91  0,00 €
K0344.02206Hнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  0,00 €
K0344.02308Hнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  0,00 €
K0344.02410Hнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  0,00 €
K0344.12105Hнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214724185171,3512K0344.91  0,00 €
K0344.12206Hнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  0,00 €
K0344.12308Hнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  0,00 €
K0344.12410Hнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  0,00 €