Группы товаров
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
K0361

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:сталь, шаровая ручка из термопласта.Исполнение: закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.Указание:Упорные штифты образуют вместе с втулками оптимальную комбинацию для быстрого позиционирования и фиксирования. Благодаря очень точному исполнению упорного штифта и втулки достигается высокая стабильность повторного позиционирования при соединении двух элементов.

Технические указания смотри в инструкции по сборке.
Указание на чертеже:
Форма A: Стандарт
Форма B: стопорящиеся

Чертежи (общий обзор)

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1L2L3L5L6Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Внутренняя резьба, шаровая ручкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0361.010A101619257925-132,531101530M6 0,00 €
K0361.012A122023329133-13335101535M8 0,00 €
K0361.016A16252840106,541,5-13342102050M10 0,00 €
K0361.020A20303340114,541,5-13350103663M10 0,00 €
K0361.025A2538425013451-13360102073M10 0,00 €
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 0,00 €
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 0,00 €
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 0,00 €
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 0,00 €
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33