Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь
K0315

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0315 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь 251 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьИсполнение 1DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0315.03Стандартная-M31,50,491,51,530,00 €
K0315.04Стандартная-M42,50,81024100,00 €
K0315.05Стандартная-M530,9142,56110,00 €
K0315.06Стандартная-M63,511539130,00 €
K0315.08Стандартная-M851,518415300,00 €
K0315.10Стандартная-M106223520400,00 €
K0315.12Стандартная-M1282,526630550,00 €
K0315.16Стандартная-M16103,5338651250,00 €
K0315.20Стандартная-M20124,54310801600,00 €
K0315.24Стандартная-M24155,54812901800,00 €
K0315.203Повышенная-M31,50,491,5570,00 €
K0315.204Повышенная-M42,50,810212220,00 €
K0315.205Повышенная-M530,9142,519300,00 €
K0315.206Повышенная-M63,5115328400,00 €
K0315.208Повышенная-M851,518447730,00 €
K0315.210Повышенная-M1062235661000,00 €
K0315.212Повышенная-M1282,5266661200,00 €
K0315.216Повышенная-M16103,5338901800,00 €
K0315.220Повышенная-M20124,543101152400,00 €
K0315.224Повышенная-M24155,548121302700,00 €
K0315.404Стандартнаяудлиненное исполнениеM42,50,81624100,00 €
K0315.405Стандартнаяудлиненное исполнениеM530,9202,56110,00 €
K0315.406Стандартнаяудлиненное исполнениеM63,512539130,00 €
K0315.408Стандартнаяудлиненное исполнениеM851,530415300,00 €
K0315.410Стандартнаяудлиненное исполнениеM106235520400,00 €
K0315.412Стандартнаяудлиненное исполнениеM1282,540630550,00 €
K0315.416Стандартнаяудлиненное исполнениеM16103,5458651250,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33