Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
K1842

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок для датчика состояния имеется зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке. Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка, чистая.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1842.1105120AСквозная резьба5-693254101,516,24M121,51,55 0,00 €
K1842.1106160AСквозная резьба6-7,512325510217,14M16225 0,00 €
K1842.1108160AСквозная резьба8-10123255103,118,14M16225 0,00 €
K1842.1110240AСквозная резьба10-131833068417,24M242,535 0,00 €
K1842.1112240AСквозная резьба12-1518330684,818,24M242,535 0,00 €
K1842.1116300AСквозная резьба16-2024335811624,24M302,535 0,00 €
K1842.1205120Bс резьбой и пазом5206-320351,511,24M12225 0,00 €
K1842.1206160Bс резьбой и пазом6247,5-32035212,14M162,525 0,00 €
K1842.1208160Bс резьбой и пазом82410-320353,113,14M162,525 0,00 €
K1842.1210240Bс резьбой и пазом103413-325510419,24M242,535 0,00 €
K1842.1212240Bс резьбой и пазом123415-3255104,820,24M242,535 0,00 €
K1842.1216300Bс резьбой и пазом164020-330510623,24M302,535 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33