Группы товаров
Экран в настольном исполнении, крепление на винтах
K1081

Экран в настольном исполнении, крепление на винтах

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль.
Акриловое стекло.
Исполнение: Четырехгранный профиль.
Акриловое стекло.
Указание:Общая высота: 1025 мм
Высота проема: 145 mm
Ширина рамы: 900 мм
Площадь основания по:72х60 мм

Экран в настольном исполнении, состоящий из алюминиевой рамы и вставленных акриловых стекол.
Устойчивая конструкция, возможность универсального применения.
Четырехгранный профиль, рама сверху открыта.
Акриловое стекло 850x850 мм, толщина 4 мм.
Применение:Экран используется в магазинах/аптеках, на продуктовых рынках/в зоне касс, в кабинетах врачебной практики/приемных, на стойках приема посетителей/в вестибюляхПо запросу:Специальные размеры.
Потолочная фальш-панель, крепление на винтах.
Стеновая фальш-панель, крепление на винтах.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1081 Экран в настольном исполнении, крепление на винтах 85 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1081.12Экран в настольном исполнении0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33