|
ОписаниеМатериал:Дюропласт PF.Исполнение: Твердость 90° по Шору D, черный цвет. Ударная вязкость прибл. 2,5 кДж/м².Указание:Колеса из дюропласта для высокотемпературных зон, с очень хорошими ходовыми качествами на гладких поверхностях.
Высокая химическая устойчивость ко многим агрессивным средам. Типичные области применения: котельные, окрасочные цеха, пекарни и коптильни в пищевой промышленности.
На шероховатых полах неизбежно повышенное истирание. В связи с ограниченной механической стойкостью фенольной смолы избегайте проезда по кромкам или порогам.Диапазон температур:От –35 до +260 °C, кратковременно до +300 °C.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|