HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир из стали.
Промежуточная шайба из латуни.
Ось из стали или латуни.
Исполнение: Смазочный ниппель согласно DIN 71412-D, сталь оцинкована.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.
Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:
S235JR+AR согласно EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 часть 3 или Fe E 235 согласно SIA 161
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0984_B Шарниры свариваемые, форма B 118 kB

Чертежи

Шарниры свариваемые, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Материал
компонента
ABD

D1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0984.113080012BСталь1680138 0,00 €
K0984.116100012BСталь201001610 0,00 €
K0984.116120012BСталь201201610 0,00 €
K0984.118135012BСталь22,51351812 0,00 €
K0984.120150012BСталь25,51502013 0,00 €
K0984.120180012BСталь251802014 0,00 €
K0984.123200012BСталь292002316 0,00 €

Другие товары этой категории

Шарниры свариваемые, форма A

K0984_A

Шарниры свариваемые, форма A