HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием
K1004

Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Ось, сталь.
Исполнение: Шарнир черный.
Ось оцинкованная.
Указание:Шарнирная петля с отверстием под крепление винтом с потайной головкой DIN 7991/UNI 5933.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1004 Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием 174 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1004.004161010321010161632204,53771440490 0,00 €
K1004.006241515481515242448306,551010,519601470 0,00 €
K1004.006322020642020323264406,55121328501520 0,00 €
K1004.0084832329631,531,5484896608,58161643001810 0,00 €
K1004.0104832329631,531,54848966010,58161643001810 0,00 €