Группы товаров
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая
K2035_A

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.
Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыDD1

D2HH1H2LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2035.0030101529для трубок круглого сеченияAкруглые30M222555319,729283Ø30x1-1,5 0,00 €
K2035.0030101560для трубок круглого сеченияAкруглые30M222555319,760283Ø30x1-1,5 0,00 €
K2035.0030152029для трубок круглого сеченияAкруглые30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 0,00 €
K2035.0032152029для трубок круглого сеченияAкруглые32M222555319,729283Ø32x1,5-2 0,00 €
K2035.0032152060для трубок круглого сеченияAкруглые32M222555319,760283Ø32x1,5-2 0,00 €
K2035.0035202529для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,329283Ø35x2-2,5 0,00 €
K2035.0035202560для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,360283Ø35x2-2,5 0,00 €
K2035.0035152029для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,329283Ø35x1,5-2 0,00 €
K2035.0035152060для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,360283Ø35x1,5-2 0,00 €
K2035.0038152029для трубок круглого сеченияAкруглые38M222555329,329283Ø38x1,5-2 0,00 €
K2035.0038152060для трубок круглого сеченияAкруглые38M222555329,360283Ø38x1,5-2 0,00 €
K2035.0040202529для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,329283Ø40x2-2,5 0,00 €
K2035.0040202560для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,360283Ø40x2-2,5 0,00 €
K2035.0040152029для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,329283Ø40x1,5-2 0,00 €
K2035.0040152060для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,360283Ø40x1,5-2 0,00 €
K2035.0045152031для трубок круглого сеченияAкруглые45M302555329,331413Ø45x1,5-2 0,00 €
K2035.0050152031для трубок круглого сеченияAкруглые50M302555329,331413Ø50x1,5-2 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33