Группы товаров
Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo)
K0550

Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo)

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Плоский магнит, экранированная система. Плоские магниты с сердечником SmCo обладают силой сцепления в три-пять раз больше, чем плоские магниты из альнико (AlNiCo) или магнитотвердого феррита.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0550 Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo) 146 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0550.01A6 ±0,15--4,5--5 0,00 €
K0550.02A8 ±0,15--4,5--11 0,00 €
K0550.03A10 ±0,15--4,5--20 0,00 €
K0550.04A13 ±0,15--4,5--40 0,00 €
K0550.05A16 ±0,15--4,5--60 0,00 €
K0550.06A20 ±0,15--6--90 0,00 €
K0550.07A25 ±0,15--7--150 0,00 €
K0550.08A32 ±0,20--7--220 0,00 €
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 0,00 €
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 0,00 €
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 0,00 €
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 0,00 €
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 0,00 €
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 0,00 €
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 0,00 €
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33