Группы товаров
Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, форма A
K1336_A

Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованная сталь.Принадлежности:Защелка K1336.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1336_A Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, форма A 249 kB

Чертежи

Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеФормаLBAD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1336.91460442КрюкA4418204,8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33