Группы товаров
Эксцентриковые зажимные упорные модули
K0754

Эксцентриковые зажимные упорные модули

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Основа — сталь. Эксцентриковый рычаг из литого алюминия.Исполнение: Основа, вороненая. Пазовый сухарь, оцинкованный. Эксцентриковый рычаг с порошковым покрытием, цвет черный.
Указание:Зажимной модуль вставляется сверху в Т-паз и прочно зажимается эксцентриковым рычагом без использования какого-либо дополнительного инструмента.Преимущества:Эксцентриковые зажимные упорные модули могут быть использованы для упора, расклинивания или зажима деталей и заготовок в подвижных системах из алюминиевого профиля или на столах с Т-пазом.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0754 Эксцентриковые зажимные упорные модули 953 kB
 Инструкция по эксплуатации эксцентриковых зажимных модулей 453 kB

Чертежи (общий обзор)

Эксцентриковые зажимные упорные модули
Эксцентриковые зажимные упорные модули
Эксцентриковые зажимные упорные модули

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H3LПодходящий для
ширины паза
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0754.00200808A20--73,53682852,382,5100 0,00 €
K0754.10200808B-M20x1,5-73,53682852,382,5100 0,00 €
K0754.21150606C15--3410673561,590 0,00 €
K0754.21201008C20--44138105282,5100 0,00 €
K0754.21301008C30--84,635102570,484120 0,00 €
K0754.31301008D-M30x24084,635102570,484120 0,00 €
K0754.41150706E-M15X125391473561,590 0,00 €
K0754.41200908E-M20X132501895282,5100 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33