- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2200Адаптерные кольца |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Адаптерные кольца могут использоваться для уменьшения до нужного калиброванного диаметра. Для этого на устройствах могут размещаться различные зажимные элементы с растровыми отверстиями.Материал:Сталь.Исполнение: закалённый.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | H | H1 | G | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2200.1825 | 18 | 25 | 10 | 5 | M14x1,5 |  | | 0,00 € | | K2200.2025 | 20 | 25 | 10 | 5 | M18x1,5 |  | | 0,00 € | | K2200.2225 | 22 | 25 | 10 | 5 | M18x1,5 |  | | 0,00 € | | K2200.2425 | 24 | 25 | 10 | 5 | M18x1,5 |  | | 0,00 € | | K2200.2525 | 25 | 25 | 10 | 0,8 | M18x1,5 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|