Группы товаров
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
K2051

Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость 55° по Шору A или 70° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Отличительными особенностями резиновых буферов являются их прочность, а также эффективность при амортизации и гашении толчков. Резиновые буферы в особенности подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у мобильных и стационарных агрегатов и машин, а также в качестве упоров.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:от -20 до +75 °C.По запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2051 Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой 290 kB
 Технические указания по резинометаллическим буферам 41,9 kB

Чертежи

Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
Твердость
по Шору A
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2051.04003208574032M82318090055A 0,00 €
K2051.05004010575040M1028200100055A 0,00 €
K2051.06305010576350M1028280140055A 0,00 €
K2051.08006310578063M1028380190055A 0,00 €
K2051.08006312578063M1237380190055A 0,00 €
K2051.100080125710080M1236460230055A 0,00 €
K2051.1251001657125100M1636580290055A 0,00 €
K2051.1601251657160125M1644760380055A 0,00 €
K2051.2001602057200160M2044940470055A 0,00 €
K2051.04003208704032M823800400070A 0,00 €
K2051.05004010705040M10281000500070A 0,00 €
K2051.06305010706350M10281200600070A 0,00 €
K2051.08006310708063M10281600800070A 0,00 €
K2051.08006312708063M12371600800070A 0,00 €
K2051.100080127010080M123620001000070A 0,00 €
K2051.1251001670125100M163624001200070A 0,00 €
K2051.1601251670160125M164432001600070A 0,00 €
K2051.2001602070200160M204440002000070A 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33