- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- K0566
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой
- K0567
Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой
- K0568
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой
- K1321
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый
- K0569
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K1320
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K0570
Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой
- K0571
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой
- K1318
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K2233
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA
- K0572
Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой
- K0573
Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой
- K1319
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K1931
Буферы, резина, тип TP, буфер двери
- K0574
Резинометаллический буфер, сталь, тип KP, параболический с наружной резьбой
- K0575
Резинометаллический буфер, сталь, тип K, конический с наружной резьбой
- K2338
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип K, конический, с наружной резьбой, серый
- K2234
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип K, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA
- K2235
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип EK, конический, с внутренней резьбой, синий, соответствие требованиям FDA
- K2339
Резинометаллический буфер, сталь, тип K, конический с внутренней резьбой
- K2340
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип EK, конический, с внутренней резьбой, серый
- K0576
Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой
- K2051
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
- K2341
Резинометаллический буфер, сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой
- K2342
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой, серый
- K1932
Резинометаллические линейки для крепления упоров
- K1933
Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой
- K1907
Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей
- K2012
Потолочное крепление, резинометаллическое
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2012Потолочное крепление, резинометаллическое |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь. Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | B | D | D1 | D2 | E | G | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW | Твердость по Шору A | Нагрузка в Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2012.10845 | A | наружная резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 45 | 125 |  | | 0,00 € | | K2012.10860 | A | наружная резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 60 | 200 |  | | 0,00 € | | K2012.10870 | A | наружная резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 70 | 300 |  | | 0,00 € | | K2012.00845 | B | внутренняя резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 45 | 125 |  | | 0,00 € | | K2012.00860 | B | внутренняя резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 60 | 200 |  | | 0,00 € | | K2012.00870 | B | внутренняя резьба | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 70 | 300 |  | | 0,00 € | | K2012.01040 | C | внутренняя резьба | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 40 | 250 |  | | 0,00 € | | K2012.01060 | C | внутренняя резьба | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 60 | 700 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|