Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Регулировочное кольцо, нержавеющая сталь 1.4305.
Установочный штифт, нержавеющая сталь A2.
Исполнение: Регулировочное кольцо и установочный штифт, чистый.Указание:Форма A: с установочным винтом DIN 553 (шлиц)
Форма E: с установочным винтом DIN EN ISO 4027 (шестигранное углубление)

Согласно DIN 705 указанные допуски действуют для чистым регулировочных колец. При использовании оцинкованных регулировочных колец соблюдение допусков не гарантируется. На работоспособность это не влияет.
Указание на чертеже:
1) второй установочный винт диаметром D1 ≥ 75
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0406 Регулировочные кольца DIN 705, нержавеющая сталь 200 kB

Чертежи (общий обзор)

Регулировочные кольца DIN 705, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D1BD2D3
установочный винт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0406.100302Aнержавеющая сталь357M2x3 0,00 €
K0406.100402Aнержавеющая сталь458M2,5x3 0,00 €
K0406.100502Aнержавеющая сталь5610M3x4 0,00 €
K0406.100602Aнержавеющая сталь6812M4x5 0,00 €
K0406.100702Aнержавеющая сталь7812M4x5 0,00 €
K0406.100802Aнержавеющая сталь8816M4x6 0,00 €
K0406.100902Aнержавеющая сталь91018M5x8 0,00 €
K0406.101002Aнержавеющая сталь101020M5x8 0,00 €
K0406.101102Aнержавеющая сталь111020M5x8 0,00 €
K0406.101202Aнержавеющая сталь121222M6x8 0,00 €
K0406.101402Aнержавеющая сталь141225M6x8 0,00 €
K0406.101502Aнержавеющая сталь151225M6x8 0,00 €
K0406.101602Aнержавеющая сталь161228M6x8 0,00 €
K0406.101802Aнержавеющая сталь181432M6x8 0,00 €
K0406.102002Aнержавеющая сталь201432M6x8 0,00 €
K0406.102402Aнержавеющая сталь241640M8x12 0,00 €
K0406.102502Aнержавеющая сталь251640M8x10 0,00 €
K0406.102602Aнержавеющая сталь261640M8x10 0,00 €
K0406.102802Aнержавеющая сталь281645M8x12 0,00 €
K0406.103002Aнержавеющая сталь301645M8x10 0,00 €
K0406.103202Aнержавеющая сталь321650M8x12 0,00 €
K0406.103502Aнержавеющая сталь351656M8x12 0,00 €
K0406.103602Aнержавеющая сталь361656M8x12 0,00 €
K0406.103802Aнержавеющая сталь381656M8x12 0,00 €
K0406.104002Aнержавеющая сталь401863M10x16 0,00 €
K0406.104202Aнержавеющая сталь421863M10x16 0,00 €
K0406.104502Aнержавеющая сталь451870M10x16 0,00 €
K0406.104802Aнержавеющая сталь481870M10x16 0,00 €
K0406.105002Aнержавеющая сталь501880M10x16 0,00 €
K0406.105202Aнержавеющая сталь521880M10x16 0,00 €
K0406.105502Aнержавеющая сталь551880M10x16 0,00 €
K0406.105602Aнержавеющая сталь561880M10x16 0,00 €
K0406.105802Aнержавеющая сталь582090M10x16 0,00 €
K0406.106002Aнержавеющая сталь602090M10x16 0,00 €
K0406.106302Aнержавеющая сталь632090M10x16 0,00 €
K0406.106502Aнержавеющая сталь6520100M10x20 0,00 €
K0406.106802Aнержавеющая сталь6820100M10x20 0,00 €
K0406.107002Aнержавеющая сталь7020100M10x20 0,00 €
K0406.107202Aнержавеющая сталь7220100M10x20 0,00 €
K0406.107502Aнержавеющая сталь7522110M12x20 0,00 €
K0406.108002Aнержавеющая сталь8022110M12x20 0,00 €
K0406.108502Aнержавеющая сталь8522125M12x25 0,00 €
K0406.109002Aнержавеющая сталь9022125M12x20 0,00 €
K0406.110002Aнержавеющая сталь10025140M12x25 0,00 €
K0406.300302Eнержавеющая сталь357M2x3 0,00 €
K0406.300402Eнержавеющая сталь458M2,5x3 0,00 €
K0406.300502Eнержавеющая сталь5610M3x4 0,00 €
K0406.300602Eнержавеющая сталь6812M4x5 0,00 €
K0406.300702Eнержавеющая сталь7812M4x5 0,00 €
K0406.300802Eнержавеющая сталь8816M4x6 0,00 €
K0406.300902Eнержавеющая сталь91018M5x8 0,00 €
K0406.301002Eнержавеющая сталь101020M5x8 0,00 €
K0406.301102Eнержавеющая сталь111020M5x8 0,00 €
K0406.301202Eнержавеющая сталь121222M6x8 0,00 €
K0406.301402Eнержавеющая сталь141225M6x8 0,00 €
K0406.301502Eнержавеющая сталь151225M6x8 0,00 €
K0406.301602Eнержавеющая сталь161228M6x8 0,00 €
K0406.301802Eнержавеющая сталь181432M6x8 0,00 €
K0406.302002Eнержавеющая сталь201432M6x8 0,00 €
K0406.302402Eнержавеющая сталь241640M8x12 0,00 €
K0406.302502Eнержавеющая сталь251640M8x10 0,00 €
K0406.302602Eнержавеющая сталь261640M8x10 0,00 €
K0406.302802Eнержавеющая сталь281645M8x12 0,00 €
K0406.303002Eнержавеющая сталь301645M8x10 0,00 €
K0406.303202Eнержавеющая сталь321650M8x12 0,00 €
K0406.303502Eнержавеющая сталь351656M8x12 0,00 €
K0406.303602Eнержавеющая сталь361656M8x12 0,00 €
K0406.303802Eнержавеющая сталь381656M8x12 0,00 €
K0406.304002Eнержавеющая сталь401863M10x16 0,00 €
K0406.304202Eнержавеющая сталь421863M10x16 0,00 €
K0406.304502Eнержавеющая сталь451870M10x16 0,00 €
K0406.304802Eнержавеющая сталь481870M10x16 0,00 €
K0406.305002Eнержавеющая сталь501880M10x16 0,00 €
K0406.305202Eнержавеющая сталь521880M10x16 0,00 €
K0406.305502Eнержавеющая сталь551880M10x16 0,00 €
K0406.305602Eнержавеющая сталь561880M10x16 0,00 €
K0406.305802Eнержавеющая сталь582090M10x16 0,00 €
K0406.306002Eнержавеющая сталь602090M10x16 0,00 €
K0406.306302Eнержавеющая сталь632090M10x16 0,00 €
K0406.306502Eнержавеющая сталь6520100M10x20 0,00 €
K0406.306802Eнержавеющая сталь6820100M10x20 0,00 €
K0406.307002Eнержавеющая сталь7020100M10x20 0,00 €
K0406.307202Eнержавеющая сталь7220100M10x20 0,00 €
K0406.307502Eнержавеющая сталь7522110M12x20 0,00 €
K0406.308002Eнержавеющая сталь8022110M12x20 0,00 €
K0406.308502Eнержавеющая сталь8522125M12x25 0,00 €
K0406.309002Eнержавеющая сталь9022125M12x20 0,00 €
K0406.310002Eнержавеющая сталь10025140M12x25 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33