ОписаниеМатериал:Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.Указание:Зажимные кольца с пазом надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Так обеспечивается надежное соединение элементов и очень высокие зажимные усилия без повреждения вала.
Допуск вала должен находиться в пределах h11.
В связи с изменением технических параметров зажимные кольца могут частично поставляться с еще не смещенной схемой расположения болтов (все болты ввернуты сверху).Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.