|
|
K0125 inchЗажимные рычаги 2K, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка: твердые компоненты — из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья. Мягкие компоненты — термофлекс на основе SEBS. Стальные части: коэффициент прочности 5.8.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Твердые и мягкие компоненты серийно поставляются в черно-сером цвете RAL 7021.По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, сочетаний цветов, а также специальные исполнения. Размер «H1» по желанию может быть поставлен другой длины за дополнительную плату.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Размер | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Число зубьев
| CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0125.1AE01 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 |  | | 0,00 € | | K0125.1A001 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 |  | | 0,00 € | | K0125.1A101 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 |  | | 0,00 € | | K0125.1A201 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 15 | 16 | 24,5 | 4 | 10 | 30 | 33,5 | 40,1 | 48,1 | 10,1 | 16 |  | | 0,00 € | | K0125.2A201 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 |  | | 0,00 € | | K0125.2A301 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 17,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 12,5 | 41,2 | 45,2 | 64,9 | 74,4 | 17,6 | 20 |  | | 0,00 € | | K0125.3A301 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 |  | | 0,00 € | | K0125.3A401 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51,6 | 56,1 | 80,2 | 91,2 | 20,7 | 22 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|