Группы товаров
Стальной монтажный уголок для телескопических шин
K2095

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Монтажный уголок, стальной.Исполнение: Монтажный уголок, оцинкованный.Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:В качестве опции для напольного или бокового монтажа.Принадлежности:Телескопические шины K1710 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг.

Телескопические шины K1711 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг.

Телескопические шины K1713 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг.

Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2095 Стальной монтажный уголок для телескопических шин 193 kB
 Принадлежности для монтажа корпуса K2095 50,2 kB

Чертежи (общий обзор)

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

A1A2A3BHH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2095.069043A--76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 0,00 €
K2095.114044A-66---18,344,515,27,4114,6114,6 0,00 €
K2095.069057B--76,282,6165,11557,212,76,3569,9266,7 0,00 €
K2095.140060B-96---146015,95,5140140 0,00 €
K2095.077055C-----17,855,7--77,6153,8 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
Ручки стальные, круглого сечения

K1799

Ручки стальные,
круглого сечения

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

K1793

Ручки из нержавеющей стали
круглого сечения

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.

K1799

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

K0214

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

K0202

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

Ручки бугельные, алюминий, круглые

K0201

Ручки бугельные, алюминий, круглые

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны

K1793

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

K0216

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с обратной стороны

K0217

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с обратной стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны

K1127

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33