|
|
K0273 inchРучки-барашки, нержавеющая сталь - inch |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4308 (соответствует AISI 304). Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.По запросу:Ручки-барашки наружной резьбой.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0273.9AE | полированный | 38 | 1,7 | 8-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.9A1 | полированный | 38 | 1,7 | 10-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.9A2 | полированный | 38 | 1,7 | 1/4-20 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.1A0 | полированный | 50 | 2,3 | 10-24 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0273.1A1 | полированный | 50 | 2,3 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0273.1A2 | полированный | 50 | 2,3 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0273.2A3 | полированный | 75 | 3,4 | 5/16-18 | 21 | 35 | 16,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0273.2A4 | полированный | 75 | 3,4 | 3/8-16 | 21 | 35 | 16,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0273.9AE1 | отпескоструенный | 38 | 1,7 | 8-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.9A11 | отпескоструенный | 38 | 1,7 | 10-32 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.9A21 | отпескоструенный | 38 | 1,7 | 1/4-20 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K0273.1A01 | отпескоструенный | 50 | 2,3 | 10-24 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0273.1A11 | отпескоструенный | 50 | 2,3 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0273.1A21 | отпескоструенный | 50 | 2,3 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K0273.2A31 | отпескоструенный | 75 | 3,4 | 5/16-18 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0273.2A41 | отпескоструенный | 75 | 3,4 | 3/8-16 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|