Группы товаров
Крепление для монитора с вращающимся фланцем
K1510

Крепление для монитора с вращающимся фланцем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Фитинг, термопласт.
Фланец, алюминий.
Исполнение: Фитинг, черный.
Фланец, чистый.
Указание:Вибростойкое фиксируемое крепление для монитора с регулировкой наклона шагами по 15°. Для мониторов/приборов управления до 25 кг (статических). С универсальной монтажной пластиной. Базовая опора подходит для крепления к круглым трубкам Ø 30 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1510 Крепление для монитора с вращающимся фланцем 319 kB

Чертежи

Крепление для монитора с вращающимся фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИзображениеИсполнение 1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1510.3001с вращающимся фланецем 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33