Группы товаров

Neues Mehrfach-Spannsystem der Systembreite 50

назад

Новая конструкционная система зажима для ширины 50

Ищете настраиваемую систему зажима универсального назначения? Мы можем кое-что предложить! Это конструкционная система зажима для ширины 50 — новая разработка компании HEINRICH KIPP WERK. Она обладает множеством преимуществ, например очень большой силой зажима и высокой точностью повторяемости за счет точности зацепления.

Обзор основныхфактов

  • Надежная фиксация различных заготовок при любом объеме партий
  • Быстрая переналадка одноместных приспособлений на многоместные
  • Зажимные планки, упоры и клиновые зажимы (с неподвижной губкой или без) в различных комбинациях
  • Гибкие возможности дляизменения диапазонов зажима по длине и ширине
  • Различные переходные элементы для крепления зажимных планок
  • Большой выбор принадлежностей, в том числе опорных планок, различных накладных губок и упоров для заготовок


Узнайте больше здесь!

о нашей новой многоместной зажимной системе!

       

Узнать больше!

       

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33