Группы товаров

Профессиональная спортсменка Катарина Менц вступает в должность руководителя-стажера

назад

Группа компаний KIPP берет олимпийскую высоту

Профессиональная спортсменка Катарина Менц вступает в должность руководителя-стажера на предприятии, выступающем партнером по организации крупнейших спортивных мероприятий

Карьера Катарины Менц, профессиональной спортсменки и сильнейшей участницы национальной спортивной сборной по дзюдо, поражает: с 2014 по 2019 годы — шесть побед подряд в чемпионатах Германии, в 2020 году — бронза в чемпионате Европы, проводившемся в Праге, в 2021 году — еще одна бронза в командном зачете на Олимпийских играх в Токио. Можно порадоваться, что профессиональная спортсменка такого уровня скоро появится в нашем регионе, а именно в качестве руководителя-стажера в группе компаний KIPP. Можно также привести слоган немецкой сборной по дзюдо: «It´s Judo time» (Пришло время для дзюдо) .

Как известно, группа компаний KIPP уже 3 месяца является партнером по организации мероприятий большого спорта и, таким образом, поддерживает подготовку олимпийского резерва. При этом предприятия, входящие в состав группы компаний и предоставляющие возможность молодым спортсменам проходить практику и работать, способствуют тому, чтобы они могли совмещать занятия большим спортом и приобретение профессии, хотя это со всех сторон непростая задача.

Катарина Менц, профессиональная спортсменка и «настоящий сгусток энергии», получила образование в области мехатроники/электротехники, и ее первыми шагами в профессии станет прохождение двухлетней программы стажировки в компании, специализирующейся на стандартизированных изделиях и автомобильной технике. Для участия в многочисленных национальных и международных соревнованиях требуется высочайший уровень гибкости как со стороны Катарины Менц, так и со стороны группы компаний KIPP.

Во время знакомства с коллективом с Катарина, которая родилась в Бакнанге и по сей день отстаивает честь своей родной ассоциации — TSG Backnang — в первой Бундеслиге, она рассказала о ежедневных интенсивных тренировках. «Три–четыре часа в день, семь дней в неделю, — так описывает Катарина свой ежедневный график. — Кроме того, почти по полгода мы проводим на выездных мероприятиях — на всех континентах». Николас Кипп, который работает вместе со своим отцом Хайнрихом Киппом и является представителем четвертого поколения руководителей семейного предприятия, поражен интенсивностью режима спортсменки. На его вопрос о средней продолжительности и количестве состязаний в рамках одного соревнования Катарина Менц ответила: «Был случай, когда я полетела в Бразилию и проиграла в первом состязании. Тогда мне пришлось вернуться через три дня». Тем не менее все надеются, что в будущем с Катариной такого не произойдет.

Уже в апреле весь коллектив компании KIPP будет держать кулачки за Катарину: она примет участие в чемпионатах Европы в болгарской Софии. «Мы будем очень рады, если сможем встретить ее дома в качестве чемпионки Европы», — говорит Карл-Йозеф Ребманн, член правления, ответственный за кадры и организацию работы группы компаний KIPP. Он знает и ценит такой тип кооперирования и делится лучшими наработками в области сотрудничества со спортсменами высшего уровня и олимпийской базой.

Участие Катарины Менц и содействие группы компаний KIPP даст различные преимущества всему региону. «Катарина, например, будет проводить тренировки в рамках занятий по физкультуре в региональных школах. Можно с уверенностью сказать, что знакомство с дзюдо как видом спорта под руководством профессиональной спортсменки — явное преимущество», — сходятся во мнении Бернд Плохер, член правления, ответственный за финансы и контроль за работой группы компаний, и начальник отдела кадров Ральф Кауффер. Решимость в достижении совместно принятых решений подтверждает общее фото с профессиональной спортсменкой и ее автограф.

На вопрос Хайнриха и Николаса Киппов о наивысшей цели в дальнейшей спортивной карьере Катарина без раздумий отвечает: «Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Моя мечта — высокий результат в этих соревнованиях». Чтобы эта мечта стала реальностью, мы будем ее «поддерживать всеми возможными средствами», — в этом мнении сходятся Николас Кипп и его отец Хайнрих.

Вернемся к предприятию: группа компаний KIPP — это союз надежных партнеров. Эффект синергии ощущают на себе шесть немецких предприятий из областей производства стандартизированных изделий и автомобилестроения, и это позволяет им оптимально планировать будущее. Инициативность и знания около 900сотрудников из 28 филиалов, расположенных в Европе, Северной Америке и Азии, дают преимущества клиентам группы компаний KIPP по всему миру. Быть успешным и всегда добиваться своих целей можно только при наличии важных и совместно выработанных ценностей. Поэтому ответственность, динамичность и добросовестность являются основой для успешного ежедневного взаимодействия.

                       

                  

Карьера в компании KIPP

                       

                  

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33