Группы товаров

Стопорные штифты с датчиком состояния в проводном исполнении

назад
Test
Минимум техобслуживания и максимум надежности:

стопорные штифты с датчиком состояния в проводном исполнении

Новинки в сфере интеллектуального мониторинга процессов от HEINRICH KIPP WERK:

Теперь мы предлагаем стопорные штифты с датчиком состояния в проводном исполнении, которые являются альтернативой беспроводному варианту Bluetooth.

В случае проводной модели пользователи не зависят от длительности работы от батареи. Кроме того, даже на больших расстояниях и при наличии препятствий в любое время будет гарантирована передача сигнала без помех.




Основные сведения

Гибкость:

стопорные штифты в проводном исполнении предназначены для использования в машиностроении, при производстве монтажных приспособлений и испытательных стендов или же в сфере производства упаковочного оборудования.


Надежность:

Встроенный индукционный датчик срабатывает при вытягивании штифта на 1 мм.


Прочность:

компоненты с проводной конструкцией благодаря степени защиты IP67 устойчивы к брызгам воды, защищены от случайного прикосновения и пыленепроницаемы.



Универсальность:

доступны модели с диаметром штифта 5–12 мм и размером резьбы от M10 до M20.







Все данные вы найдете в разделе, посвященном продукту:

Интересуют другие варианты?
Мы предлагаем широкий ассортимент стопорных штифтов.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33