Группы товаров

Образовательные вакансии

назад
  • Литейное производство KIPP
Образовательные вакансии
Профессиональному обучению в компании HEINRICH KIPP WERK всегда придавалось очень большое значение. Мы удостоены звания «Привлекательный работодатель» и являемся партнером Института дуального образования Баден-Вюртемберга. KIPP инвестирует значительные средства в профессиональное обучение молодежи. В настоящее время на нашем предприятии заняты около 40 учащихся профобучения и студентов дуального обучения как коммерческого, так и технического направления. Мы тебя заинтересовали? Тогда узнай теперь о наших актуальных местах для профессионального обучения!
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Онлайн-обучение в компании KIPP!
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33