Grupos de mercadorias
Puxadores em aço inoxidável
K1642

Puxadores em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável
percepção háptica.
Fácil de limpar devido à sua forma da estrutura fechada e lisa (adequado por. ex. para a produção de produtos alimentícios, tecnologia médica).
Material:

Puxador industrial em aço inoxidável fundido com precisão 1.4404.
Parafuso, porca e arruela em aço inoxidável (1.4404).

Versão:jateado e com polimento eletrolítico.Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Vantagens:Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica.
Resistente à torção e de fácil operação.
FornecimentoA forma A contém parafusos de fixação, assim como arruelas e porcas adequadas.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1642 Puxadores em aço inoxidável 140 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores em aço inoxidável

Puxadores em aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
ABCD

HH1LSCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1642.110005Acom furo passante100179,5M53320122201000 0,00 €
K1642.112006Acom furo passante1202111,4M63925146241000 0,00 €
K1642.114008Acom furo passante1402414,2M84530170281000 0,00 €
K1642.116008Acom furo passante1602815,5M85230194321000 0,00 €
K1642.118010Acom furo passante1803116M105840218361000 0,00 €

Puxadores em aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
ABCD

HLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1642.210005Bcom rosca fêmea100179,5M533122207,51000 0,00 €
K1642.212006Bcom rosca fêmea1202111,4M6391462491000 0,00 €
K1642.214008Bcom rosca fêmea1402414,2M84517028121000 0,00 €
K1642.216008Bcom rosca fêmea1602815,5M85219432121000 0,00 €
K1642.218010Bcom rosca fêmea1803116M105821836151000 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33