Grupos de mercadorias

KIPP na exposição internacional para processamento de metais

voltar

KIPP na AMB: soluções de setor interessantes de elevada qualidade

A tecnologia de fixação para o processamento de metais precisa atender a requisitos especiais. Flexibilidade, precisão e altas forças de fixação estão no topo da lista. Na AMB, a exposição internacional para processamento de metais, iremos apresentar produtos e soluções da HEINRICH KIPP WERK, que preenchem todos os requisitos.

 

 

É possível ver estes produtos na feira

 

morsa de 5 eixos KIPPflexX com uma largura de 90 mm ou 125 mm pode ser utilizada tanto na fixação de peças brutas, como na fixação com força de fixação para baixo (2EM1). As vantagens são uma elevada força de fixação e rigidez, uma boa repetibilidade e larguras de fixação grandes.

 

O Sistema de fixação múltipla com largura de sistema 50 permite a fixação confiável de diferentes peças de trabalho. É adequado para todos os tamanhos de lote e permite forças de fixação muito elevadas.

 

 

 

 

O programa sobre a tecnologia de fixação da KIPP divide-se em quatro áreas tecnologia de fixação de peças de trabalho, tecnologia de fixação modular, tecnologia de fixação ponto zero e tecnologia de fixação com torno paralelo.

 

Para mais informações, veja aqui.

 

A AMB irá acontecer entre 13 a 17 de Setembro em Estugarda. Poderá encontrar a KIPP no pavilhão 1, estande H82.

 

 

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33