Grupos de mercadorias
LIGNA
Hannover:
22.05. - 26.05.2017
Pavilhão 16 Estande B20
De 22 a 26 de maio de 2017 a HEINRICH KIPP WERK irá estar representada na LIGNA em Hannover. A feira líder mundial para a silvicultura e setor da madeira é considerada a maior feira em todo o mundo para máquinas, equipamentos e ferramentas para o processamento e transformação de madeira. São esperados cerca de 1500 expositores de todo o mundo.
Informações: LIGNA

NATURE grip

A série de produtos NATURE grip da KIPP representa qualidade e sustentabilidade. Os produtos são fabricados de um plástico biológico e matéria-prima renovável, sendo livres de materiais obtidos a partir do óleo. A característica especial do material é a sua origem, pois as fibras de madeira utilizadas na fabricação são originadas de florestas alemãs, por sua vez renováveis e sustentáveis. Os diferentes cabos são caracterizados por uma boa resistência contra ácidos e soluções alcalinas. Os produtos NATURE grip nas cores grafite escuro ou efeito madeira são adequados para uso interno e externo.

Acessar página de produtos

Grampos rápidos

Grampos rápidos, também denominados grampos com alavanca articulada, servem como elementos de retenção e fixação de peças de trabalho, atuando como dispositvos de montagem e suporte. Eles são utilizados sobretudo na tecnologia de montagem e fixação, na fabricação de dispositivos e ferramentas. Através do cabo ergonômico, as peças de trabalho podem ser encaixadas e soltas de forma mais fácil e confortável. Até mesmo com luvas de trabalho, é possível efetuar o manuseio fácil dos grampos rápidos, pois não existem pontos de contato ou cantos que interfiram na fixação das peças. Quando a alavanca estiver na posição “aberta”, o dispositivo de segurança é acionado ao soltar o cabo. . (KIPP lock). A alavanca pode ser pressionada para baixo somente quando o cabo for puxado, travando automaticamente, quando atingir o estado fechado.

A linha de produtos KIPP abrange grampos de fixação rápida em três modelos diferentes:
- Grampo rápido horizontal
- Grampo rápido vertical
- Grampo tipo torpedo
A altura de fixação dos grampos rápidos nos modelos horizontal e vertical pode ser regulada por meio de um parafuso de pressão. Este parafuso garante uma regulagem prática e contínua dentro de uma faixa de 35mm, mantendo quase sempre a mesma força. A força de tensão dos grampos rápidos pode ser regulada por meio de um parafuso de regulagem posicionado na articulação abaixo da alavanca, podendo ser adaptada às exigências do processo atual de fixação.
Dependendo dos requisitos de montagem, os grampos de fixação rápida da KIPP podem ser obtidos em duas versões: com base horizontal ou vertical.
O grampo tipo torpedo de design compacto oferece ao mesmo tempo altas forças de fixação. Eles atuam com força linear.
Outros produtos como minigrampos ou grampos rápidos na versão pesada completam a linha de fornecimento da KIPP.

Acessar visão geral do produto

Novidade: Alavanca excêntrica na cor vermelha

Além das alavancas excêntricas convencionais na cor preta, a HEINRICH KIPP WERK ampliou a sua série com mais uma cor. Agora você pode encomendar alavancas excêntricas na cor vermelha.
A alavanca excêntrica é um elemento clássico de fixação utilizado na engenharia mecânica, na construção de equipamentos e na fabricação de ferramentas. Ela é adequada principalmente para a fixação rápida de peças e componentes e pode ser obtida tanto com rosca interna ou externa. Além da versão standard, a KIPP oferece adicionalmente alavancas excêntricas reguláveis. Alavancas excêntricas reguláveis somente serão aplicadas, se a posição da alavanca em relação ao eixo de fixação permitir somente uma posição definida. A grande vantagen se encontra na fixação sem torque, portanto o elemento a ser fixado não necessita de segurança adicional contra torção.

Acessar visão geral do produto

Você tem dúvidas e gostaria de obter mais informações sobre nossos produtos e sobre a empresa HEINRICH KIPP? Entre em contato conosco no nosso estande. Os nossos técnicos e especialistas aguardam a sua visita para um contato pessoal. Assim, você poderá obter informações detalhadas sobre nossos produtos em exibição e muitas outras novidades.
Contato

Gerd Wiedemaier
Telefone 07454 / 79348

gerd.wiedemaier@kipp.com
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33