Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale
K0372

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Nota disegno:
Forma A: senza guarnizione
Forma B: con guarnizione

1) Utensile di montaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0372 Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale 219 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33