K1072Morsa scorrevole per tubi quadri |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide). Perni di serraggio e cuneo in acciaio inox. Molla a lamina in bronzo fosfatizzato.Versione:Alloggiamento cromato. Manopola colore nero o arancione rinforzata con microsfere di vetro. Spine elastiche e cuneo non trattati.Nota:Azionando la manopola, le spine elastiche montate nella parte inferiore della morsa scorrevole vengono unite tramite molle e spinte verso il basso. Entrambe le spine elastiche premono sulla superficie e serrano la morsa scorrevole.Accessori:Piastre di base K1073. Scale graduate in acciaio inox K0759.Principio di funzionamento:Le morse scorrevoli possono essere utilizzate in 2 diverse modalità:
1: Le morse scorrevoli sono mobili. Se la morsa scorrevole è avvitata alla piastra di base (K1073) o a un elemento esterno, può essere spostata su un tubo a sezione quadra fisso.
2: Le morse scorrevoli sono fisse. Se la morsa scorrevole è avvitata direttamente su una piastra, può essere spostato il tubo a sezione quadra.Nota disegno:1) Molla a lamina 2) Linea di lettura per scale Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Forza di serraggio N | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1072.12121 | nero | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.16161 | nero | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.2591 | nero | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.25121 | nero | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.32121 | nero | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.32161 | nero | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Forza di serraggio N | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1072.12122 | arancio | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.16162 | arancio | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.2592 | arancio | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.25122 | arancio | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.32122 | arancio | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | | K1072.32162 | arancio | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|